SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Scheda di siglatura
0804073:0001

Scheda di siglatura, Foglio, bianco, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 1 ... 10, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili