EO-G/UT/SH/LED/GN
-
Presa di corrente
0804054
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | La corrente nominale specificata non si applica alle varianti di fusibili. Per queste ultime la corrente viene determinata dal fusibile utilizzato. |
Tipo di prodotto | Presa di corrente |
Codifica paesi | Gran Bretagna |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A3 |
B3 | |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominale | 13 A |
Tensione nominale | 250 V AC (50 Hz) |
Segnalazione stato | sì |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 60 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 60,8 mm |
Profondità su NS 35/15 | 68,3 mm |
Diametro foro | 4,4 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale isolante | PA |
Materiale contatto | CuZn38 |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Tipo connettore | Piano d'inserimento tipo G |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 40 °C (secondo IEC 60884-1, valore medio su un periodo di 24 ore non superiore a +35 °C) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Norme | |
Norme/Disposizioni | BS 1363-2 |
Tipo di montaggio | per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto |
Codice articolo | 0804054 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | BE7617 |
Codice prodotto | BE7617 |
GTIN | 4055626225937 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87,08 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 76,2 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1d0de1af-7f89-49d5-beff-ac58b7bc8fef |
Prodotti compatibili
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0827464
-
EO-SI-FRAME - Piastra adattatrice 0804522
-
SI-M1A - Telaio da incasso 1404493
-
SI-M1B - Telaio da incasso 1404494
-
SI-M1A-GL - Telaio da incasso 1407592
-
SI-M1B-GL - Telaio da incasso 1407593
-
SI-M1A-ML - Telaio da incasso 1407588
-
SI-M1B-ML - Telaio da incasso 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Telaio da incasso 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Telaio da incasso 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)