MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Cartellino
0803965

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Cartellino, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto








I vantaggi

Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Cartellino per il portacartellini KMK per la siglatura di cavi
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
Grazie al formato continuo, per tutte le lunghezze degli anelli viene utilizzato un solo materiale
Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento