MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile
0803942

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Il materiale è certificato cUL