US-PML-F100 (50X25) - Etichetta
0803866

Etichetta, per la siglatura di impianti antincendio, Scheda, rosso (RAL 3001), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Rettangolo, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto