US-EMLF (17,5X8) YE - Etichetta
0803836

Etichetta, Scheda, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Cartellini combinati da incollare
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Elevata forza adesiva
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente anche per ambienti critici
I cartellini premarcati possono essere separati con facilità