US-EML (D39)
-
Etichetta
0803822
Etichetta, per la siglatura del circuito di corrente, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 39 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 39 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartellini sotto forma di schede monopezzo sono semplici, rapidi ed economici da siglare
Le gamme UniSheet US-EML ... offrono cartellini per la siglatura dei mezzi di esercizio nella produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Le etichette premarcate possono essere separate e montate con facilità
Le schede offrono spazio per la scrittura nei campi progetto
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente per ambienti critici
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi