Batteria di ricambio per THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Dettagli prodotto
Tensione batteria
18,00 V
Batteria
Capacità dell'accumulatore
2,10 Ah
Capacità delle batterie
2,1 Ah
Tecnologia batteria
NiMH
Condizioni ambientali
Condizioni di immagazzinamento consigliate
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % umidità relativa
Codice articolo
0803668
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
BG122Z
Codice prodotto
BG122Z
GTIN
4055626247762
Peso per pezzo (confezione inclusa)
812,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
812,7 g
Numero tariffa doganale
85078000
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
ID omologazione: UL-Recognized
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%