I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

CES-LRC-BK - Isolatori passanti
0801719

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, chiuso, diametro esterno conduttore: 1x 7 mm ... 24 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili