CES-B16-SFFS-PLBK
-
Telaio di tenuta
0801659
Telaio di tenuta, con bloccaggio a vite, tipo: B16, Numero degli isolatori per cavi (piccoli): 8, materiale: PA (senza alogenati), colore: nero, lunghezza: 120 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 20 mm
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Viti di fissaggio non fornite in dotazione. La larghezza massima dell'apertura della parete può essere di 51 mm (invece che 35 mm, come nel caso del connettore industriale robusto). |
| Tipo di prodotto | Telai per isolatori passanti |
| Tipo | B16 |
| Tipo di telaio | Telai di tenuta |
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 4 Nm (Vite di bloccaggio) |
| 1,8 Nm (Vite di fissaggio, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Distanza fori orizzontale | 32 mm |
| Distanza fori verticale | 103 mm |
| Diametro foro | 5,5 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 86 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PA (senza alogenati) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Numero degli isolatori per cavi | 0 ... 8 (isolatori piccoli, a seconda del numero di isolatori grandi installati) |
| 0 ... 2 (isolatori grandi, a seconda del numero di isolatori piccoli installati) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP54 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C (statico) |
| Nota per il montaggio | Vite di bloccaggio M4 con testa a esagono cavo da 3 mm, coppia: 3 ... 4 Nm, 1 custodia mobile di grandi dimensioni occupa lo spazio di 4 custodie mobili piccole, vite di fissaggio: M4 (ISO 4762/DIN 912), coppia: 1,8 Nm |
| La guarnizione piatta in dotazione deve essere usata tra la parete e il telaio di tenuta in caso di montaggio a parete. IP54: con montaggio verticale/orizzontale del telaio di tenuta (uscita cavi in basso). IP65: con l'impiego di un isolatore passante conico CES-SRC-BK / CES-LRC-BK e montaggio verticale/ orizzontale (uscita cavi in basso) del telaio di tenuta direttamente sulla parete della custodia e impiego di una fascetta fermacavi da 3,6 mm (ad es. articolo 3240744). |
| Codice articolo | 0801659 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7CAX |
| Codice prodotto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674133 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163,6 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1,431 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
CES-B16-WRG-BK - Guarnizione piatta 0801726
-
CES-SFFS-H - Vite 0801728
-
CES-B16-SF-PLBK - Telaio per inserimento a scatto 0801651
-
CES-STPULG-BK - Isolatori passanti 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - Isolatori passanti 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - Isolatori passanti 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - Isolatori passanti 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - Isolatori passanti 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - Isolatori passanti 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - Isolatori passanti 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - Isolatori passanti 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - Isolatori passanti 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - Isolatori passanti 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - Isolatori passanti 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - Isolatori passanti 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - Isolatori passanti 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - Isolatori passanti 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - Isolatori passanti 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - Isolatori passanti 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - Isolatori passanti 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - Isolatori passanti 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - Isolatori passanti 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - Isolatori passanti 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - Isolatori passanti 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - Isolatori passanti 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - Isolatori passanti 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - Isolatori passanti 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - Isolatori passanti 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - Isolatori passanti 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - Isolatori passanti 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - Isolatori passanti 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - Isolatori passanti 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - Isolatori passanti 1797738
-
CES-LTPULG-BK - Isolatori passanti 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - Isolatori passanti 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - Isolatori passanti 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - Isolatori passanti 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - Isolatori passanti 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - Isolatori passanti 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - Isolatori passanti 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - Isolatori passanti 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - Isolatori passanti 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - Isolatori passanti 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - Isolatori passanti 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - Isolatori passanti 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - Isolatori passanti 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - Isolatori passanti 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - Isolatori passanti 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - Isolatori passanti 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - Isolatori passanti 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - Isolatori passanti 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - Isolatori passanti 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - Isolatori passanti 1797750
-
CES-LTPULC-BK - Isolatori passanti 1797725
-
CES-STPULC-BK - Isolatori passanti 1797728
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto a vite 1212647
I vantaggi
Utilizzabile anche con aperture standard a parete di connettori industriali robusti
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)