US-WML 36 (25X25) - Etichetta segnacavi
0800474

Etichetta segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 8 ... 36 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 36 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
Rapidità e facilità di impiego
Resistenza ai solventi
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette segnacavi US-WML... sono costituite da un campo di siglatura e da una pellicola protettiva trasparente