US-WML 6 (13X13)
-
Etichetta segnacavi
0800472
Etichetta segnacavi, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 4 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
Rapidità e facilità di impiego
Resistenza ai solventi
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette segnacavi US-WML... sono costituite da un campo di siglatura e da una pellicola protettiva trasparente