US-EML (104X140) SR
-
Etichetta
0800466
Etichetta, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 104 mm, larghezza del campo di testo: 140 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartellini sotto forma di schede monopezzo sono semplici, rapidi ed economici da siglare
Le gamme UniSheet US-EML ... offrono cartellini per la siglatura dei mezzi di esercizio nella produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Le etichette premarcate possono essere separate e montate con facilità
Le schede offrono spazio per la scrittura nei campi progetto
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente per ambienti critici
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi