I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

US-EML (20X8) - Etichetta
0800458

Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I cartellini sotto forma di schede monopezzo sono semplici, rapidi ed economici da siglare
Le gamme UniSheet US-EML ... offrono cartellini per la siglatura dei mezzi di esercizio nella produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Le etichette premarcate possono essere separate e montate con facilità
Le schede offrono spazio per la scrittura nei campi progetto
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente per ambienti critici
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi