AB3/SS
-
Blocchetto di supporto
0800086
Blocchetto di supporto, materiale: PA, tipo di montaggio: Montaggio diretto, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Blocchetto di supporto |
| Numero di poli | 3,00 |
| Corrente nominale IN | 0 A |
| Disegno quotato |
|
| Diametro | 4,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| Codice articolo | 0800086 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE7113 |
| Codice prodotto | BE7113 |
| GTIN | 4046356613774 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,15 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,21 g |
| Numero tariffa doganale | 85472000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Guida per conduttori neutri 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Guida per conduttori neutri 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barra collettrice N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barra collettrice N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barra collettrice N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barra collettrice N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barra collettrice N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barra collettrice N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barra collettrice N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barra collettrice N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barra collettrice N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barra collettrice N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barra collettrice N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barra collettrice N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barra collettrice N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Guida DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barra collettrice N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barra collettrice N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra collettrice N 0402006
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)