I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

OTTA 6-T-P/P - Morsetto sezionatore
0790462

Morsetto sezionatore, con dispositivo di separazione e viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 36 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili