OTTA 6 - Morsetto di collegamento a bullone
0790433

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili