UKH 240 BU - Morsetti di potenza
0711852

tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 70 mm2 - 240 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









I vantaggi

Ampia superficie di siglatura