AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
-
Morsetto
0711409
Morsetto, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: Barra collettrice N, colore: argento