HDFK 50
-
Morsetto passaparete
0708739
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, sezione: 16 mm2 - 50 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto d'esecuzione |
| Famiglia di prodotti | HDFK 50 |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 18,8 mm |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 150 A |
| Tensione nominale UN | 690 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 690 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Sistema di connettori | HDFK 50 |
| Sezione nominale | 50 mm² |
| Connessione conduttori esterno | |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 10 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 10 mm² ... 50 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 6 mm² ... 10 mm² |
| Calibro a tampone | B10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 24 mm |
| Coppia di serraggio | 6 Nm ... 8 Nm |
| Connessione conduttori interno | |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 10 mm² ... 50 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 10 mm² ... 50 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 6 mm² ... 10 mm² |
| Calibro a tampone | B10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 24 mm |
| Coppia di serraggio | 6 Nm ... 8 Nm |
| Spessore parete | 1 mm...6 mm |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | stagnato |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | grigio (7042) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | • Il prodotto deve essere installato e utilizzato esclusivamente da personale qualificato in campo elettrotecnico. Per riconoscere ed evitare pericoli, il personale qualificato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica. |
| • Osservare i dati tecnici qui elencati e la documentazione disponibile alla voce "Download". Nell'area download troverete informazioni importanti come istruzioni di montaggio, disegni tecnici e dati 3D. | |
| • L'area a imbuto per l'introduzione dei cavi non presenta protezioni per le dita. Collegare o scollegare il morsetto solo ed esclusivamente in assenza di tensione. Per garantire la protezione contro i contatti accidentali devono essere adottate misure adeguate. | |
| Non sussiste alcun contatto elettrico con la custodia. Stabilire la messa a terra di protezione per le varianti di colore verde-giallo e gli articoli contrassegnati con PE. | |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 18,8 mm |
| Larghezza [w] | 18,8 mm |
| Misure esterne | |
| Larghezza [w] | 18,8 mm |
| Altezza [h1] | 54 mm |
| Lunghezza [l1] | 43 mm |
| Misure interne | |
| Larghezza [w] | 18,8 mm |
| Altezza [h2] | 55 mm |
| Lunghezza [l2] | 35 mm |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 16 mm² / semirigido / > 100 N |
| 16 mm² / flessibile / > 100 N | |
| 50 mm² / semirigido / > 236 N | |
| 50 mm² / flessibile / > 236 N | |
| Test temperatura ambientale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Resistenza alla corrente di breve durata | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | 1. Coordinazione di isolamento | |
| Applicazione | Parete di metallo 1,0 mm ... 6,0 mm |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 690 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 8 mm |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | 2. Coordinazione di isolamento | |
| Applicazione | Parete in plastica 1,0 ... 6,0 mm |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 630 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 8 mm |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | 3. Coordinazione di isolamento | |
| Applicazione | Parete in plastica 1,0 ... 6,0 mm |
| con piastrina distanziatrice DP-HDFK | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 12,5 mm |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 960 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 0708739 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AA1FAA |
| Codice prodotto | AA1FAA |
| GTIN | 4017918004750 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 126,38 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126,38 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)