I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VDFK 4 - Morsetto passaparete
0708250

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fissaggio semplice con dado zigrinato in plastica e chiavetta di montaggio rapido
Corpo isolante con protezione antinfortunistica
I morsetti sono bloccabili
I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali
Fermacavo opzionale inseribile a scatto
Connessione a vite universale con sistema antiallentamento