CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19900730Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 6 mm, colore: grigio
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |