CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 50 A | 26 - 8 | ||