I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SSK 135 KER-EX - Morsetto passante
0505055

Morsetto passante componibile, tipo di connessione: connessione a vite, sezione: 1 mm2 - 35 mm2, AWG 18 - 2, colore: bianco, tipo di montaggio: NS 32, materiale isolante: ceramica

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio su guida di supporto G NS32
Esecuzione compatta
Semplice ripartizione del potenziale grazie al ponticellamento continuo