I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SSK 116 KER-EX - Morsetto passante
0503057

Morsettiera pesante, tipo di connessione: connessione a vite, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, AWG 20 - 6, larghezza: 10,4 mm, colore: bianco, tipo di montaggio: NS 32, materiale isolante: ceramica

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio su guida di supporto G NS32
Esecuzione compatta
Semplice ripartizione del potenziale grazie al ponticellamento continuo