CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
non come omologazione Ex | 600 V | 20 A | 22 - 12 |
ATEX
ID omologazione: KIWA17ATEX0022UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 28 A | 0,2 - 4 | ||
Solo conduttori flessibili | 440 V | 28 A | 0,25 - 4 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExKIWA17.0009UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 28 A | 0,2 - 4 | ||
Solo conduttori flessibili | 440 V | 28 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID omologazione: 2020322313000628DNV GL-EX
ID omologazione: TAE00003K6Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificazione parziale EEx e II | 440 V | 32 A | - 2,5 |
ATEX
ID omologazione: KIWA17ATEX0022UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 64,5 A | |||
Solo conduttori flessibili | 440 V | 55 A |