CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 25 A | 28 - 12 | ||
solo con coperchio | 600 V | 25 A | 28 - 12 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
piano inferiore | 26 - 12 | |||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
piano inferiore | 26 - 12 |