UISLKG 35 - Morsetto per conduttore di terra per installazione
0443065

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Per sezioni di collegamento 35 mm2 / AWG 2 si deve utilizzare una guida di supporto Cu NS 32... o NS 35...!, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di terra standard da USLKG 1,5 N a USLKG 16 N possono essere utilizzati insieme alla barra collettrice del conduttore di neutro