CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| D | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
LR
ID omologazione: LR2420186TABV
ID omologazione: 07774/E0 BVATEX
ID omologazione: KEMA99ATEX4487UcUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExKEM06.0035UUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||