USLKG 2,5 - Morsetti comp. per conduttori terra
0441025

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M3, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili