AKG 4 BK - Morsetto
0421032

Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: Barra collettrice N, colore: nero

Dettagli prodotto