AKG 4 GNYE - Morsetto
0421029

Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: Barra collettrice N, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto