NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
Barra collettrice N
0402006
Barra collettrice N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: Rame, stagnata, colore: color argento
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Guida per conduttori neutri |
| Corrente nominale IN | 140 A |
| Corrente nominale | 140 A |
| Larghezza | 10 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Profondità | 3 mm |
| Lunghezza | 2 m |
| Colore | argento |
| Materiale | Rame |
| Rivestimento | stagnata |
| Verifiche | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
| Codice articolo | 0402006 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE7291 |
| Codice prodotto | BE7291 |
| GTIN | 4017918253813 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 528 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 528 g |
| Numero tariffa doganale | 74071000 |
| Paese di origine | BG |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250307 |
| ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001522 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2,131 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
AB/SS-M - Blocchetto di supporto 3025888
-
AB-SK 65 - Blocchetto di supporto 3026489
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-PTI/3 - Blocchetto di supporto 3213974
-
AB-SK - Blocchetto di supporto 3025341
-
AB-SK 65-D - Blocchetto di supporto 3026900
-
AB/SS-EX - Blocchetto di supporto 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Blocchetto di supporto 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Blocchetto di supporto 1030138
-
AB-SK TOP - Blocchetto di supporto 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Blocchetto di supporto 3214053
-
AB-PTI - Blocchetto di supporto 3214006
-
ABN 2/SS - Blocchetto di supporto 0404460
-
AB-PTI 6 - Blocchetto di supporto 3214008
-
AB2/SS - Blocchetto di supporto 0404431
-
AB3/SS - Blocchetto di supporto 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Blocchetto di supporto 3040889
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Blocchetto di supporto 3062074
-
UAB - Blocchetto di supporto 3032428
-
AB-UTI/3 - Blocchetto di supporto 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Blocchetto di supporto 3213111
-
AB-SKS 60 - Blocchetto di supporto 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Blocchetto di supporto 3062087
-
AB-SK-D TOP - Blocchetto di supporto 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Blocchetto di supporto 1030137
-
UAB 1 - Blocchetto di supporto 3032431
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)