EK 135 - Morsetto di alimentazione
0401023

Morsetto di alimentazione, corrente nominale: 101 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaggio: Barra collettrice N, colore: alluminio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto di derivazione consente di soddisfare questa necessità, in quanto è possibile applicare e fissare successivamente il morsetto in ogni punto di una guida in rame (spessore max. 5 mm)