PTFIX 6X4 BU - Elosztó blokk
3273792

Elosztó blokk, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel