PTFIX 6/6X2,5-FE-G - Elosztó blokk
3273480

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram

Elosztó blokk, Alapkapocs betáplálással, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: fekete/sárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel