cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
Biztosítós kapocs, biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 6,3 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A biztosítóbetétet a szállítási terjedelem nem tartalmazza |
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az áramot az alkalmazott biztosító, a feszültséget a biztosító vagy a választott világító kijelző határozza meg. |
| Terméktípus | Biztosítós kapocs |
| Termékcsalád | TB |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
| Biztosító | G / 5 x 20 |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 10 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Idomszer | A3 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² (2,5 mm²) |
| Maximális keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Névleges áram | 6,3 A |
| Maximális terhelőáram | 6,3 A (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
| Névleges feszültség | 500 V (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
| Szélesség | 8,2 mm |
| Magasság | 58 mm |
| Mélység NS 32-ön | 53 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 48 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 55,5 mm |
| Szín | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Élettartam-vizsgálat, 1. kategória, B osztály, a járműdobozra felszerelve |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
| ASD szint | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 0,8g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 3246418 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BEK234 |
| Termékkulcs | BEK234 |
| GTIN | 4046356608602 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 12,853 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,869 g |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |