Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UT 2,5-3L - Többemeletes kapocs
3214259

Többemeletes kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 19 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A potenciálelosztás feladatai a minden szinten rendelkezésre álló áthidalóárkok segítségével időtakarékosan oldhatók meg
A jó áttekinthetőség érdekében minden kapocshely nagy felületen feliratozható
A kompakt háromemeletes kapcsokkal rendkívül nagy csatlakoztatási sűrűség érhető el.
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva