CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62955EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
PE-csatlakozás | 26 - 12 | |||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
PE-csatlakozás | 26 - 12 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
PE-csatlakozás | 26 - 12 |