CSA
Engedély azonosítója: 274201UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 353282| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
Biztosítótartó, biztosító típusa: Kerámia, biztosítéktípus: 10,3 x 38 mm, névleges feszültség: 1000 V DC, névleges áram: 32 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 1 mm2- 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A biztosítóbetétet a szállítási terjedelem nem tartalmazza |
| Terméktípus | Biztosítós kapocs |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Biztosító típusa | Kerámia |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4 W |
| Biztosító | 10,3 x 38 mm |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2 Nm |
| Csupaszolási hossz | 15 mm |
| Idomszer | B6 |
| A7 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60269-1 / -2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 16 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 18 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 18 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| Névleges áram | 32 A (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg) |
| Maximális terhelőáram | 32 A (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg) |
| Névleges feszültség | 1000 V DC (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg) |
| Szélesség | 17,6 mm |
| Magasság | 79,3 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 64 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 71,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | IIIb |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 85 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60269-1 / -2 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3211236 |
| Csomagolási egység | 12 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 12 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1234 |
| Termékkulcs | BE1234 |
| GTIN | 4046356482394 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 46,167 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 46,39 g |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| Származási ország | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,498 kg CO2e |