DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-65056Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-113330Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
LR
Engedély azonosítója: LR24100022TAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 10 A | 26 - 14 |