DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9CSA
Engedély azonosítója: 13631IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63061_M1Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
LR
Engedély azonosítója: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40013658Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
CSA
Engedély azonosítója: 13631ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
EAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
CCC
Engedély azonosítója: 2020322313000622UKCA-EX
Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Engedély azonosítója: UL-US-2552444-2Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |