CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 230 A | 4 - 2 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-116392Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | - 95 |
LR
Engedély azonosítója: LR2041789TA-02DNV
Engedély azonosítója: TAE00001CTATEX
Engedély azonosítója: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0029UCCC
Engedély azonosítója: 2020322313000623UKCA-EX
Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Engedély azonosítója: UL US CA L 192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |