ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE
-
Tápellátás
2910586
Bemeneti oldalon szaggatott ESSENTIAL tápegység kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC/120 W
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC (< 100 V AC csökkenés 1%/V AC) |
| Csökkenés (derating) | < 100 V (1 %/V) |
| Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Bementi feszültség tartomány DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 20 A (115 V AC) |
| típ. 40 A (230 V AC) | |
| Frekvenciatartomány AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 20 ms (115 V AC) |
| típ. 90 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 2,2 A (115 V AC) |
| 1,2 A (230 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 249,56 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő tipikus | 200 ms |
| Bemeneti biztosító | 4 A (lomha, belső) |
| Megengedett előtét-biztosító | B20 |
| Levezetési áram a PE ellen | < 0,25 mA (264 V AC) |
| Hatásfok | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| Kimeneti jelleggörbe | HICCUP |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±2 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (max. teljesítmény ≤ 120 W) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A |
| Csökkenés (derating) | -20 °C ... -10 °C (2 % / °C) |
| > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) | |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Kapacitív terhelés, maximum, | 8000 μF |
| Aktív áramkorlátozás | a max. kimeneti teljesítmény 105 % - 150 %-a (rövidzárnál) |
| Szabályozási eltérés | ≤ 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| tip. ± 2 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Kimeneti teljesítmény | 120 W |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 0,65 W (115 V AC / 230 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 13,3 W (115 V AC / 230 V AC) |
| Felfutási idő | típ. 30 ms (névleges terhelésnél) |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,823 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 8,365 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,823 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 8,365 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 18 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 8 |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 1 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 1,02 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 3,3 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 3,3 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,68 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Jelkimenet | |
| Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 3 kV AC |
| Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 0,5 kV AC |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 2 kV AC |
| Terméktípus | Tápegység |
| Termékcsalád | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (PE-csatlakozással) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság | 123,6 mm |
| Mélység | 117,6 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 10 mm / 10 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 10 mm, függőlegesen 50 mm |
| Védőlakkozott | nem |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| A készülékház kivitele | Horganyzott acéllemez |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | IEC 60068-2-27, 27, fél szinuszhullám: 50g 11 ms időtartamig; 3x irányonként, 9x összesen |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-6, szinuszhullám: 10 Hz ... 500 Hz-ig, 19,6 m/s² (2g csúcs), 10 perc ciklusonként, 60 perc X irányban |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1 |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
| Engedély - A félvezetőipar követelménye a hálózat feszültségletöréseire vonatkozóan | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Cikkszám | 2910586 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMB313 |
| Termékkulcs | CMB313 |
| GTIN | 4055626464411 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 678,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 530 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 19,381 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Világszerte használható a széles bemeneti feszültségtartománynak és a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően
Gyors installálás a DIN sínes szerelésnek köszönhetően
Hosszabb rendelkezésre állás a ventillátor nélküli konvekciós hűtésnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51