PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
-
Áramváltó
2910326
A készlet egy 1 A-es mérőátalakítóból és egy jelvezetékkel ellátott Rogowski-tekercsből áll. A Rogowski-tekercs hossza: 300 mm, átmérője: 95 mm. A jelvezeték hossza: 10 m. A Rogowski-tekercs áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramát méri.
Termékrészletek
Terméktípus | Current transformer |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | kettős szigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III (1000 V, a nullavezetőhöz) |
IV (600 V, a nullavezetőhöz) | |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás | Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint |
Jellemző mérési hiba | < 1 % |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szupresszordióda |
Hőmérséklet együtthatók | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, mindkét komponens környezeti hőmérséklete azonos) |
0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, mindkét komponens környezeti hőmérséklete azonos) | |
Mérőtekercs | |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 2x 0,22 mm (Jel (horganyzott)) |
1x 0,22 mm (Árnyékolás (horganyzott)) | |
Szigetelés | kettős szigetelés |
Névleges szigetelési feszültség | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Vizsgálófeszültség | 10,45 kV DC (60 s) |
Pontossági osztály | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Mérőváltók | |
Linearitási hiba | < 0,5 % (a tartományi végértéktől) |
Átviteli hiba maximum | ≤ 0,5 % (a tartományi végértéktől) |
Frekvenciatartomány | 45 Hz ... 65 Hz |
Max. mérhető felharmonikusok | < 2 kHz |
Áramfelvétel | < 190 mA (19,2 V esetén) |
Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (Tápellátás / be- és kimenet: 50 Hz, 1 min) |
Általános adatok | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Rogowski-tekercs és 1 A-es mérőátalakító |
Tápellátás: Mérőváltók | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Névleges tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | 190 mA |
Teljesítményfelvétel | 4 W |
Frekvencia | |
Megnevezés | Mérőtekercs |
Frekvenciamérési tartomány | 40 Hz ... 20000 Hz |
Jel | |
Bemeneti jel (50 Hz-nél) | 100 mV (1000 A) |
Ívalak | szinusz |
Bemeneti impedancia | 27 kΩ (legkisebb mérési tartomány) |
Áramváltó | |
Konfigurálható / programozható | DIP-kapcsolóval |
Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
Primer méretezési áram Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Fázisszög | < 1 ° |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Rogowski-tekercs és 1 A-es mérőátalakító |
Jel | |
Megnevezés | Mérőtekercs |
Kimeneti jel (50 Hz-nél) | 100 mV (terhelés nélkül, 1000 A-nél) |
(Üresjárati) kimeneti feszültség | VOUT = M * dI/dt |
(Szinuszos, üresjárati) kimeneti feszültség | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; például: 50 Hz-nél; I = 1000 A)) |
Jel | |
Megnevezés | Mérőváltó |
Kimeneti jel áram | 0 A AC ... 1 A AC |
Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
Terhelés | 0 Ω ... 1,25 Ω |
Max. távolságok rézvezetékekhez PN max esetén | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
55 m (2,5 mm² (AWG 14)) |
Mérőváltó-oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Cikk méretei | |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 85 mm |
Mélység | 70,4 mm |
Mérőtekercs | |
Hossz | 300 mm |
Átmérő | 8,3 mm ±0,2 mm |
Mérőtekercs felszerelt állapotban | |
Átmérő | 95 mm |
Jelvezeték | |
Hossz | 10 m |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 85 mm |
Mélység | 70,4 mm |
Készülékház anyaga | PC |
PA | |
Tekercsanyag | Elastollan |
Környezeti feltételek | |
A mérő tekercs védettsége | IP54 (nincs UL értékelés) |
A mérőváltók védettsége | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Mérőtekercs) | -30 °C ... 80 °C (Mérőtekercs) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Mérőváltó) | -20 °C ... 70 °C (Mérőváltó) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C (Mérőtekercs) |
-25 °C ... 85 °C (Mérőváltó) | |
Magassági viszony | < 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
CMIM | |
Tanúsítvány | Megfelel a CMIM-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010 Recognized |
Megjegyzés | Mérőtekercs |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 508 Listed |
Megjegyzés | Mérőváltó |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-3 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Galvanikus leválasztás | Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint |
Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2910326 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMA12 |
Termékkulcs | CMMA12 |
GTIN | 4055626437651 |
Tömeg/db (csomagolással) | 526 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 583,3 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | 85f2c8df-fdd2-4a22-ba1b-f59c519f6900 |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51