A biztonságos redundáns rendszer két csatolásmentesített tápegység párhuzamos kapcsolásával hozható létre. A berendezés rendelkezésre állásának további növelésére biztosít megoldást a QUINT DIODE: csatolásmentesítés diódával
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundanciamodul
2907719
12-24 V DC/2x20 A-es vagy 1x40 A-es kalapsínre szerelhető diódamodul, egységes redundancia egészen a fogyasztóig
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000011FNK
Engedély azonosítója: TA25015MUL által elismert
Engedély azonosítója: E211944cUL által elismert
Engedély azonosítója: E211944cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528NK
Engedély azonosítója: TA25015MDNV
Engedély azonosítója: TAA000011FATEX
Engedély azonosítója: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010102095IECEx
Engedély azonosítója: DEK 20.0022XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827INMETRO
Engedély azonosítója: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ20.1591XUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827IECEx
Engedély azonosítója: DEK 20.0022XEAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010102095ATEX
Engedély azonosítója: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
Engedély azonosítója: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ20.1591XCCC
Engedély azonosítója: 2020322303003426CCC
Engedély azonosítója: 2020322303003426Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Ez a modul alkalmas tápegységek soros csatlakoztatására is?
Nem, a cikk tápegységek soros kapcsolásában is használható. A helyes kábelezés megvédheti a tápegységeket a kritikus feszültségektől a bekapcsolás és kikapcsolás pillanataiban, különösen kapacitív terhelések esetén.
MEGJEGYZÉS:
Mivel a "-" ninc...
Bővebben
Nem, a cikk tápegységek soros kapcsolásában is használható. A helyes kábelezés megvédheti a tápegységeket a kritikus feszültségektől a bekapcsolás és kikapcsolás pillanataiban, különösen kapacitív terhelések esetén.
MEGJEGYZÉS:
Mivel a "-" nincs csatlakoztatva a soros kapcsolás védelmére, ez a készülék nem a specifikációjának megfelelően működik.
Rendelkezik a cikk beépített túlfeszültség-védelemmel?
Nem. A beépített túlfeszültség-védelemhez alternatívaként a QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 készüléket ajánljuk.