TTC-6-1X2-24DC-UT - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906798

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

Túlfeszültség-védelem egy 2 eres, földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz, pl. egy 0(4) ... 20 mA-es áramhurokhoz, HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Helytakarékos: beépítési szélessége mindössze 6 mm
Optimális ár a testre szabott termékjellemzőknek köszönhetően
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén