FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - T1+T2 special típusú kombinált levezető
2905470

Dugaszolható villámáram- / túlfeszültséglevezető, a T1+T2 / I.+II. osztály szerint, külön PE- és N-vezetővel (L1, L2, L3, PE, N) ellátott 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
A leghatásosabb védelem a nagy energiájú villámáramok ellen az alacsony maradékfeszültségű szikraköz-technológiával
Az érzékeny készülékek maximális védelme a dinamikus túlfeszültségek ellen a párhuzamosan kapcsolt varisztoros levezetőkkel megoldott közvetlen összehangolás révén