FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
-
T1+T2 special típusú kombinált levezető
2905466
Dugaszolható villámáram- / túlfeszültséglevezető, a T1+T2 / I.+II. osztály szerint, külön PE- és N-vezetővel (L1, PEN) ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz.
Termékrészletek
| Terméktípus | Levezető kombináció |
| Termékcsalád | SEC Family |
| IEC vizsgálati osztály | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN típus | T1 + T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
| TT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| A portok száma | One |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 13 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,2 mm |
| Magasság | 95,2 mm |
| Mélység | 74,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 4 TE |
| Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hatóirány | 1L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 350 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 125 A (< 55 °C) |
| Földelőáram IPE | ≤ 0,01 mA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), töltés | 12,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), fajlagos energia | 160 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), áramcsúcsérték Iimp | 25 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), töltés | 12,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), fajlagos energia | 160 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), áramcsúcsérték Iimp | 25 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), töltés | 50 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), fajlagos energia | 2500 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), áramcsúcsérték Iimp | 100 kA |
| Utánfolyóáram oltási képesség Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
| ≤ 1,2 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (In mellett) |
| ≤ 2 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1,8 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1,6 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
| ≤ 1 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,9 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,8 kV (3 kA mellett) | |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 457 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 125 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 264 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
| VPR (L-N) névlegesfeszültség-védelem | 1200 V |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-G) | 1500 V |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR (N-G) | 1200 V |
| Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
| Védelmi utak | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Névleges feszültség | 240 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 50 A |
| Energiaelosztó rendszer | Single phase |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| SPD típus | 2CA |
| UL kijelző/távjelzés | |
| Üzemi feszültség | 125 V AC |
| Üzemi áram AC | 1 A AC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 40 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 3 ... 2 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2905466 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1241 |
| Termékkulcs | CL1241 |
| GTIN | 4046356950169 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 654,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 631,5 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8090eb22-576d-4dd7-bd5b-ae38816cb202 |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 1-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905473
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
A leghatásosabb védelem a nagy energiájú villámáramok ellen az alacsony maradékfeszültségű szikraköz-technológiával
Az érzékeny készülékek maximális védelme a dinamikus túlfeszültségek ellen a párhuzamosan kapcsolt varisztoros levezetőkkel megoldott közvetlen összehangolás révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51