QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Tápellátás
2904605

Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 2,5 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy terhelések indítása a dinamikus Boost funkcióval
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Nagy hatásfok és hosszú élettartam kis veszteségi teljesítmény és csekély melegedés mellett
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny és lapos kialakítás révén
Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszámmentes direkt rugós csatlakozástechnikával